La lámpara de araña Color Axia es una lámpara lineal de estilo moderno de mediados de siglo, con forma de globo, fabricada en aluminio, latón y vidrio opalino soplado a mano. Seis globos de 15 cm (6 pulgadas) recorren un cuerpo horizontal de 117 cm (46 pulgadas) de largo, 15 cm (6 pulgadas) de ancho y 43 cm (17 pulgadas) de alto, suspendidos de dos varillas con un florón de 13 cm (5 pulgadas). La altura de suspensión se ajusta de 56 a 102 cm (22 a 40 pulgadas) con las varillas incluidas. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa 5,4 kg (12 libras). Los globos de vidrio opalino difunden la luz de manera uniforme a lo largo de la lámpara.
La lámpara de araña tiene seis portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de nueve vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Sus proporciones la hacen ideal para una mesa de comedor larga o una isla de cocina, una mesa de sala de conferencias, una mesa comunal o barra de restaurante, o la recepción de un hotel. También está disponible en la versión Big Axia, con globos de ocho pulgadas, para mesas y espacios más grandes.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |