Publique sus productos
DYNACO D-311 CLEANROOM Puerta Rápida

DYNACO D-311 CLEANROOM Puerta Rápida

La puerta rápida enrollable flexible es ideal para cerrar herméticamente las salas blancas. Mantiene los niveles de presión estables, evita los contaminantes y limita el consumo de aire. Usted puede construir esclusas de aire con esta puerta rápida y mantener su sala blanca con un exceso o falta de presión. La lona flexible de PVC es resistente a la presión. El cierre hermético superior mantiene el aire limpio e impide que entre el aire contaminado, lo que resulta en un significativo ahorro de energía. Gracias a su gran velocidad de apertura y cierre, el tiempo que la puerta rápida permanece abierta se limita a lo estrictamente necesario. Esto minimiza las fugas de aire y la pérdida de aire acondicionado caro. Optimiza el coste operacional de la sala blanca. Al estar equipada con guías laterales de baja fricción, una lona autorreinsertante y un mínimo de piezas de desgaste, la puerta enrollable DYNACO D-311 CLEANROOM requiere poco mantenimiento. Sin elementos rígidos en la lona, esta puerta rápida es segura para el personal y el equipo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadyn-d311-cl
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de productosCleanroom door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-12-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4000
  • Ancho (mm)4000
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets