Publique sus productos
Dynaco puerta rapida D-631 compact

Dynaco puerta rapida D-631 compact

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)

La puerta rápida Dynaco Compact D-631 de tamaño mediano es ideal para interiores, ideal para actividades industriales y logísticas. 

Su alta velocidad de funcionamiento permite un flujo fluido de mercancías, materiales y personal. 

Equipada con tecnología avanzada de empuje y tracción, esta puerta rápida enrollable requiere poco mantenimiento y está diseñada para una larga vida útil. 

El tiempo de inactividad se minimiza gracias a la cortina flexible autorreinsertable. 

El sellado superior y el ciclo rápido de la puerta rápida mantienen sus instalaciones libres de corrientes de aire, humedad, polvo y suciedad. Instale una puerta DYNACO D-631 COMPACT y se beneficiará de menores costos de energía y mejores condiciones de trabajo. 

Sin elementos rígidos en la cortina, esta puerta rápida enrollable es segura para su personal y equipo. 

No causará lesiones ni daños, incluso si es golpeada accidentalmente por una persona o un vehículo. 

Las luces LED opcionales en los postes de la puerta aumentan la seguridad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadyn-d6-com
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de productosInside door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5500
  • Ancho (mm)5500
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets