Publique sus productos
Dynaco puerta rapida D 641 Power

Dynaco puerta rapida D 641 Power

Su bajo mantenimiento, facilidad de uso y larga vida útil convierten a la puerta rápida Dynaco Power D 641 en la puerta exterior ideal para cualquier edificio industrial, almacén, hangar, planta de producción o transporte. 

Esta puerta rápida de tamaño mediano es resistente al viento hasta la clase 4 de la norma europea EN 12424. 

Permanece operativa incluso con mal tiempo. Su rápido ciclo de apertura garantiza la fluidez de las actividades comerciales en todo momento. 

El excelente sellado hermético de la puerta rápida enrollable DYNACO D-641 POWER protege del viento, la lluvia, la nieve, la suciedad y el frío a su edificio. Su alta velocidad de apertura y cierre permite un importante ahorro energético. 

Con una cortina sin elementos rígidos, la puerta rápida Dynaco Power D 641 es segura para su personal y sus equipos. 

En caso de desprendimiento accidental, la cortina se reinserta en las guías laterales tras un ciclo de apertura y cierre, lo que evita paradas de producción. 

Las luces LED opcionales en los postes de la puerta aumentan la seguridad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadyn-d6-p
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de productosOutside door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5500
  • Ancho (mm)5500
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets