Publique sus productos
Dynaco puerta rapida E-231 EXT
Dynaco puerta rapida E-231 EXT
Dynaco puerta rapida E-231 EXT
Dynaco puerta rapida E-231 EXT
Dynaco puerta rapida E-231 EXT
Dynaco puerta rapida E-231 EXT
Dynaco puerta rapida E-231 EXT

    Dynaco puerta rapida E-231 EXT

    Las puertas Dynaco E-231 EXT ofrecen un rendimiento confiable y durabilidad para puertas exteriores. 

    Diseñadas con tecnología Gravity, estas puertas ofrecen protección esencial contra las inclemencias del tiempo. 

    Ideales para aberturas exteriores de tamaño mediano, garantizan un flujo de tráfico fluido y control ambiental, con sellos que protegen contra el viento, la lluvia, la nieve y la suciedad. 

    Diseñadas para uso moderado e intensivo, estas puertas ofrecen un rendimiento confiable para las necesidades esenciales de las puertas exteriores.

    Especificaciones
    • Características [PE1]

      • Área de uso: Exterior
      • Estructura: Acero galvanizado [PE2]
      • Tamaño máximo (An x Al): 4500 mm x 4500 mm
      • Sistema de accionamiento: Unique Power Drive
      • Colores: 11 colores estándar: blanco, amarillo, verde, naranja, rojo, gris, gris tráfico, antracita, negro, azul, azul genciana
      • Seguridad:
        • Barrera de luz tipo E
        • Viga inferior flexible y blanda
        • Función de desconexión y reinicio automático
      • Opciones:
        • Disponibles diferentes opciones de visión y mosquitera.
        • Color de la cubierta del tambor, la cubierta de la columna lateral y el motor cubierta.

      Rendimiento

      • Velocidad de funcionamiento: Apertura: hasta 1,2 m/s*; Cierre: 0,8 m/s
      • Resistencia a la carga del viento: Hasta Clase 4 (1000 Pa (N⁄m²))* **
      • Penetración de agua: NPD
      • Permeabilidad al aire: NPD
      • Transmitancia térmica: 6,02 W/(m²K)
      • Prueba de rendimiento: 1.000.000 de ciclos
      • Rango de temperatura de trabajo: -15 °C a +50 °C

      * Según el tamaño de la puerta

      ** No aplicable para mosquiteras



    Especificaciones técnicas
    • Referenciadyn-e231-ext-hsd
    • Familia de productoHigh speed door
    • Grupo de productosOutside door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4500
    • Ancho (mm)4500
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
    • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets