Publique sus productos
Dynaco puerta rapida S545 Atex category 3 Power

Dynaco puerta rapida S545 Atex category 3 Power

El Dynaco S-545 Cat.3 Atex Power está diseñado específicamente para aplicaciones exteriores en entornos con riesgo de explosión. Homologado oficialmente por el organismo notificado Apragaz para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Todas las piezas metálicas son de acero inoxidable, mientras que las no metálicas están compuestas de materiales antiestáticos o conductores de electricidad, lo que evita la acumulación de electricidad estática que podría generar chispas. La velocidad de funcionamiento y las perfectas propiedades de sellado mejoran el flujo de tráfico y proporcionan comodidad a los empleados, control ambiental y ahorro en costes energéticos. Totalmente autoreinsertable, el Dynaco S-545 Cat.3 Atex Power se reinserta automáticamente en sus guías laterales si la cortina se golpea accidentalmente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadyn-s5-p
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de productosOutside door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5500
  • Ancho (mm)5500
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets