El Dynamic V8 ha establecido el estándar en limpieza de aire, superando cualquier cosa en el mercado en control de contaminantes, mantenimiento y costo de propiedad.
Diseñado para cumplir con los rigurosos requisitos de los edificios ecológicos, los centros de datos, los hospitales, la industria farmacéutica y la fabricación limpia, el sistema de limpieza de aire Dynamic V8 combina la máxima eficacia con ahorros energéticos y operativos sin precedentes.
El Dynamic V8, que ofrece el rendimiento MERV 15, utiliza tanto los principios de los productos Dynamic existentes como varios avances tecnológicos importantes para crear un sistema que es un salto cuántico sobre el estado actual de la técnica. Los sistemas de limpieza de aire Dynamic V8 ofrecen a los propietarios ahorros considerables cuando usan el Dynamic V8 en lugar de los filtros MERV 13 de 4” en bastidores de filtros planos o en ángulo. En promedio, se necesitan al menos 32 cambios de filtros MERV 13 antes de que se necesite el primer cambio para Dynamic V8, sin prefiltros.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |