Secador de manos Dyson Airblade dB. Seca tus manos rápidamente con aire filtrado HEPA. Ahora consume más del 25 % de energía (en comparación con el modelo anterior).
Bajo consumo energético. Bajos costes de funcionamiento. El Dyson Airblade dB utiliza nuestro motor Dyson Digital V4 de 1000 W y su funcionamiento cuesta tan solo 69 £ al año.
Seca las manos de forma higiénica con aire limpio. El filtro HEPA captura el 99,95 % de las partículas de hasta 0,1 micras, incluyendo bacterias y virus, presentes en el aire.
Elimina el agua a 613 km/h. La tecnología Airblade™ impulsa láminas de aire a través de aberturas a 613 km/h, eliminando literalmente el agua de las manos en tan solo 11 segundos.
Menos residuos. El secador de manos Dyson Airblade dB produce hasta un 84 % menos de emisiones de CO₂ que las toallas de papel desechables y su funcionamiento cuesta hasta un 79 % menos. Creando un mejor ambiente en tus baños y en el mundo exterior.
En resumen:
- Rendimiento higiénico con filtro HEPA, que captura el 99,95% de las partículas, incluidas bacterias y virus, de tan solo 0,1 micras.
- Hasta un 79 % más económico que las toallas de papel de un solo uso.
- Impulsado por el motor digital Dyson V4
- Garantía de 5 años (piezas)
- Huella de carbono "inferior a la de las toallas de papel", certificada por Carbon Trust.
- Admite las acreditaciones LEED, BRREAM y WELL.
- El producto cuenta con la certificación HACCP.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Reino Unido |