Estos protectores de acero expandido con recubrimiento en polvo de alta resistencia están fabricados por EZ Gutter, el líder en protección de canaletas. Diseñados especialmente para adaptarse a canaletas residenciales de 5", los protectores de canaletas herméticos EZ-Zip se instalan en un abrir y cerrar de ojos. No se necesitan tornillos ni sujetadores. Simplemente coloque la parte posterior de la pantalla en el colgador debajo del borde del techo y luego empuje la parte delantera de la pantalla hacia atrás y hacia abajo hasta que se trabe en parte delantera del canalón Cada sección de 4' tiene muescas para 3/4" de superposición. La malla apretada evita la entrada de escombros y deja pasar el agua de lluvia. Con ingeniería de tensión para permanecer en su lugar durante condiciones climáticas adversas, las protecciones se abren fácilmente para el mantenimiento. Una vez instalada, cada caja de protectores cubrirá 40 pies de canaleta. Hecho en los EE. UU.
Como se muestra en Amazon.com
#EZGutterGuard #AluminumGutterGuard
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |