Tiene un borde frontal de aluminio sólido y una tira sólida actualizada en la parte trasera y se instala con una tensión de resorte para mantenerlo en su lugar. Este protector de aluminio con acabado laminado de servicio ligero funciona bien en cargas de escombros ligeras.
No se necesitan tornillos. Cada sección tiene muescas para una superposición de 3/4 de pulgada. El aluminio expandido de alta resistencia no se oxida ni se pudre. Con ingeniería de tensión para permanecer en su lugar durante condiciones climáticas adversas, las protecciones se abren fácilmente para el mantenimiento. La malla apretada evita la entrada de escombros y deja pasar el agua de lluvia. Cada caja de guardias cubrirá 40 pies de canalón.
Los protectores de canalones EZ-Quick-10 están diseñados para adaptarse a la mayoría de los canalones de 5" que se utilizan en más del 80 % de los hogares actuales.
Como se muestra en Amazon.com
#EZGutterGuard #AluminumGutterGuard
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |