Publique sus productos
EAE - E-LINE CR - Sistemas de barras colectoras troncales (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Sistemas de barras colectoras troncales (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Sistemas de barras colectoras troncales (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Sistemas de barras colectoras troncales (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Sistemas de barras colectoras troncales (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Sistemas de barras colectoras troncales (630A-6300A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE CR - Sistemas de barras colectoras troncales (630A-6300A)

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Los sistemas de canalización de barras conductoras (E-Line CR Busbar: barra conductora de resina fundida) permiten la transferencia y distribución de corriente eléctrica entre 630 A y 6300 A. Cuentan con protección antiexplosión y son compatibles con los módulos de barras conductoras E-Line KX. Clase de protección IP 68. El material sintético "DUROCOMP", con alta resistencia a la temperatura y a la tensión mecánica, está compuesto por minerales de silicio puro especialmente seleccionados y resina epoxi, lo que protege la barra conductora E-Line CR de impactos externos.
    Especificaciones
      • Clase de protección IP68 e IP69k
      • Opciones de 3, 4, 4.5, 5 y 6 conductores
      • Opción de tierra limpia
      • IEC 60331-1 3 horas de corriente continua en condiciones de incendio
      • Conformidad con los requisitos sísmicos de acuerdo con IEC 60068-3-3; Normas IEC 60068-2-57 e IEEE 693
      • 3 horas de resistencia al fuego según ISO 834
      • Continuidad de corriente E60 y E120 en condiciones de incendio según DIN 4102-12
      • Clase de protección ATEX
      • Entorno exterior IP 68
      • Resistente a la corrosión
      • Resistente a productos químicos
        • Resistente a plagas
        • Utilizable en entornos tropicales
        • Tiene alta resistencia mecánica
        • Sin efecto de apilamiento
        • Altamente resistente a cortocircuitos
        • Resistente al fuego
        • Continuidad de corriente en condiciones de incendio
        • Compatible con módulos E-Line KX
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaCR-Busbar
      • Familia de productoBusbar
      • Grupo de productosE-LINE CR
      • TipoAssembly (múltiples objetos)
      • Día de publicación2022-05-26
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioCobre
      • Diseñado enTurquía
      • Fabricado enTurquía
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

      Disponibilidad en regiones

      Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África