Complemento EAE Busbar
Desbloquee todo el potencial de sus proyectos de diseño eléctrico en Autodesk® Revit® con nuestro completo complemento EAE Busbar. Esta herramienta meticulosamente diseñada incorpora una serie de funciones que no solo agilizan la integración de sistemas de distribución eléctrica en sus proyectos, sino que también mejoran la precisión, la eficiencia y el cumplimiento de las normas de fabricación de productos.
Tamaño de descarga: 2,0 MB
Información de la versión: 1.0.3.1
Sitio web: https://www.eaeelectric.com
Cliente Soporte: ELK.bim@eaegroup.com
Compatible con: Autodesk Revit
Funciona con las versiones de Revit: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019
Al instalar la nueva versión, asegúrese de desinstalar primero la versión anterior de su equipo. Si encuentra algún problema durante o después de la instalación, no dude en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarle. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos.
Descripción
Desbloquee todo el potencial de sus proyectos de diseño eléctrico en Autodesk® Revit® con nuestro completo plugin de barras colectoras EAE. Esta herramienta, meticulosamente diseñada, incorpora una serie de funciones que no solo agilizan la integración de sistemas de distribución eléctrica en sus proyectos, sino que también mejoran la precisión, la eficiencia y el cumplimiento de las normas de fabricación de productos.
Características clave
Listado de productos conforme a las normas: Genere listas que cumplan con las normas de fabricación de productos, garantizando que su proyecto se ajuste a las normas y los estándares de calidad del sector. Esto facilita el cumplimiento y el control de calidad, además de simplificar los procesos de adquisición e instalación.
Gestión de la dirección de la corriente eléctrica
Ajuste con precisión la dirección de las corrientes eléctricas en las líneas de barras colectoras de sus diseños. Esta función crucial permite una planificación de la distribución optimizada, garantizando la seguridad, mejorando la eficiencia y reduciendo el riesgo de sobrecargas o fallos del sistema. Ajuste de la dirección del neutro: Controle la dirección del neutro en sus líneas de barras colectoras, un aspecto vital para equilibrar las cargas eléctricas y prevenir interrupciones del sistema. Esto contribuye a la estabilidad y eficiencia general de sus sistemas de distribución eléctrica.
Capacidad de modificación de amperaje
Adapte los valores de amperaje de las líneas de barras colectoras según sea necesario, lo que proporciona la flexibilidad para ajustar las cargas eléctricas en respuesta a los requisitos cambiantes del proyecto o las expansiones del sistema. Cálculo de caída de tensión: Realice cálculos precisos de caída de tensión para sus líneas de barras colectoras, un paso esencial para prevenir problemas de subtensión, garantizar la fiabilidad del suministro eléctrico y mantener la integridad y la vida útil de los equipos conectados.
Integración de productos especializados de barras colectoras EAE
Integre directamente productos especializados de barras colectoras EAE en sus proyectos, aportando no solo componentes de alta calidad, sino también consistencia y fiabilidad a los diseños de sus sistemas de distribución eléctrica. Codificación por colores de las líneas de energía: Utilice la codificación por colores para las líneas de energía de las barras colectoras, lo que mejora la claridad visual, simplifica la navegación del sistema y reduce los errores durante las fases de diseño e instalación. Reintegración y ajuste de las barras colectoras divididas. Líneas de barras colectoras: Combine y reorganice fácilmente las líneas de barras colectoras dibujadas y divididas. Esta función no solo mejora la precisión del diseño, sino que también proporciona flexibilidad en el diseño del sistema y se adapta a los cambios o ampliaciones en el alcance del proyecto. Nuestro complemento está diseñado para capacitar a los profesionales para crear sistemas de distribución eléctrica robustos, eficientes y confiables utilizando los reconocidos productos de EAE. Facilita tareas complejas como ajustes de amperaje, cálculos de caída de voltaje y modificaciones de dirección del sistema, lo que garantiza que sus proyectos sean resistentes, cumplan con las normativas y estén totalmente alineados con los estándares profesionales de ingeniería eléctrica. Experimente un nuevo horizonte de precisión y eficiencia en sus proyectos de Revit con el plugin EAE Busbar.
Nota: Esta aplicación utiliza un instalador personalizado (y no el instalador estándar de la App Store).
Instalación/Desinstalación
Para instalarlo, ejecute el archivo 'EAE_Elektrik_Busbar_PlugIn_Setup.exe' que ha descargado, lo que iniciará el proceso de instalación. Una vez instalado correctamente, el plugin se integrará en el entorno de software de Revit. Asegúrese de que no haya ninguna instancia de Revit en ejecución durante el proceso de instalación.
Si desea desinstalar el plugin, puede hacerlo fácilmente a través del Panel de control. Simplemente vaya a 'Programas' y seleccione la opción para desinstalar el software.
Información adicional
Actualizaciones de versión: Los usuarios pueden verificar si están utilizando la versión más reciente del complemento mediante el botón 'Actualizar' que se encuentra en la interfaz.