Publique sus productos
EAE - DABLINE - Sistemas de barras colectoras de potencia (63A-80A)
EAE - DABLINE - Sistemas de barras colectoras de potencia (63A-80A)
EAE - DABLINE - Sistemas de barras colectoras de potencia (63A-80A)
EAE - DABLINE - Sistemas de barras colectoras de potencia (63A-80A)
EAE - DABLINE - Sistemas de barras colectoras de potencia (63A-80A)
EAE - DABLINE - Sistemas de barras colectoras de potencia (63A-80A)
EAE - DABLINE - Sistemas de barras colectoras de potencia (63A-80A)
    EAE Group

    EAE - DABLINE - Sistemas de barras colectoras de potencia (63A-80A)

    Sistemas de distribución eléctrica mediante canalizaciones bajo suelo (63A-80A). Los sistemas de canalizaciones bajo suelo Dabline, disponibles en varios colores, se utilizan en aplicaciones de suelo elevado en oficinas. Su tamaño compacto permite instalar el sistema en espacios reducidos con una altura de suelo de hasta 65 mm. Ofrecen soluciones sencillas, rápidas y fáciles de usar, minimizando el riesgo bajo el suelo elevado sin necesidad de bandejas portacables, cableado, cajas de conexiones ni conectores.
    Especificaciones
      • Clasificación de corriente eléctrica: 63A u 80A
      • Longitudes rectas opcionales de 1200 – 2400 – 3000 mm disponibles
      • Tomas de corriente enchufables opcionales cada 300 mm o 600 mm
      • Grado de protección IP55
      • Plásticos libres de halógenos con una clasificación de resistencia al fuego de hasta 960 °C
      • Enchufes de derivación con llave
      • Los contactos de resorte de la barra colectora están plateados
      • Aislamiento de longitud completa en el conductor que proporciona seguridad de larga duración y protege la propiedad contra peligros que emanan del exterior
      • La continuidad de la puesta a tierra y la instalación en los puntos de unión se proporcionan mediante un solo perno
      • Cada longitud de barra colectora se completa con soportes de fijación al suelo integrados
      • Tapas IP con bisagras en ventanas enchufables
      • Opciones de 2, 3, 4, 5 conductores (puesta a tierra) opcional)
      • Monofásico (para UPS y red eléctrica) 2 posibilidades de circuito separadas para 2 barras colectoras separadas o para el mismo enchufe (red eléctrica, UPS)
      • Las unidades de recepción de corriente están disponibles en varios colores para la red eléctrica y el UPS
      • 4 conductores (carcasa N/L3/L2/L1/PE) – Serie amarilla – Sistemas trifásicos
      • 5 conductores (carcasa CE/N2/L2/N1/PE) – Serie azul – Sistema monofásico de doble circuito
      • 5 conductores (carcasa CE/N/L3/L2/L1/PE) – Serie lila – Trifásicos con tierra limpia
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDabline-Busbar
    • Familia de productoBusbar
    • Grupo de productosDabline Busbar
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCobre
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África