Publique sus productos
EAE Lighting -- GIZA MINI RECESSSED
EAE Group
Archivados

EAE Lighting -- GIZA MINI RECESSSED

GIZA Mini is an economic and professional lighting solution that offers you an alternative solution to halogen and compact Downlight luminaires. The product has a metalized reflector and glare-free opal diffuser inside.

Especificaciones
  • Housing               :              Aluminum injection

    Diffuser               :              PC Reflector + Opal diffuser

    Power   :              10 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage    :              220-240 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP20

    Color Temperature          :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI         :              >70

    Installation         :              Recessed

    Colors   :              RAL 9003

Especificaciones técnicas
  • Referenciagiza_mini_recessed
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosDownlight / Spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring