Publique sus productos
Iluminación EAE - BLOOM V6
EAE Group

Iluminación EAE - BLOOM V6

BLOOM V6 no es solo una luminaria, es una obra de arte lumínica que aporta estética y eficiencia a tu espacio. Desde hospitales y escuelas hasta oficinas y locales comerciales, marca la diferencia con su diseño moderno y su avanzada tecnología LED. Sus líneas depuradas añaden elegancia a tu espacio y, gracias a su difusor opalino con control de deslumbramiento, distribuye la luz en perfecto equilibrio. Dale vida a tus espacios con BLOOM V6, la forma más sencilla de iluminación.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de chapa metálica

    Difusor: Difusor opalino

    Ángulos ópticos: -

    IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK02

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI: >80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +40 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9003

    Instalación: Empotrado

Especificaciones técnicas
  • Referenciabloom_v6
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosRecessed Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África