Publique sus productos
Iluminación EAE - KRIZA
EAE Group

Iluminación EAE - KRIZA

KRIZA 2X es una luminaria profesional que proporciona iluminación de acento gracias a su fino marco que se adapta perfectamente al suelo. Gracias a sus diversas opciones de reflectores, ofrece fácilmente los resultados deseados en diseño de iluminación.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Sistema óptico: Reflector / Difusor transparente

    Ángulos ópticos: 24° / 40° / 60°

    Cubierta óptica: Difusor transparente

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 40 W / 56 W / 72 W

    Fuente de luz: LED COB

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo de montaje: Empotrado

Especificaciones técnicas
  • Referenciakriza
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosDownlight / Spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África