Publique sus productos
EAE Lighting -- LINA LENS V:2
EAE Group
Archivados

EAE Lighting -- LINA LENS V:2

LINA LENS V.2, with its strong body, was designed for a wide range of applications on car parks (typically low shelves) or warehouses (high ceilings) and contains optimum solutions for energy saving. Thanks to its smart termination caps, its luminaire montage providing different electric connections with installation cables and connection ports is easy.

Especificaciones
  • Housing               :              Aluminium extrusion housing

    Diffuser               :              Glare controlled diffuser

    Optical  :              60° and 90° multi lens

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              34 W / 54 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP           :              IP64

    Installation         :              Surface mounted

Especificaciones técnicas
  • Referencialina_lens_v2
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosLinear Etanj
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring