Publique sus productos
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
    Archivados

    Container C-BOX

    4.0 de 5 estrellas4.0(25 reseñas)
    Con C-BOX sin marco podrá crear más espacio en el baño para almacenar accesorios como champús y otros productos. Esta hornacina de pared está fabricada en acero inoxidable de gran calidad y está disponible en varios tamaños y acabados. Nuestras hornacinas de pared son de fácil instalación y han sido desarrolladas siguiendo los estándares de calidad establecidos por ESS.
    Especificaciones
      • Dimensiones; 150x300, 300x300, 600x300 mm
      • Profundidad instalación; 100 mm
      • Adecuado para; Tabique ligero o pared convencional
      • Adecuado para; Para nueva construcción como para renovación
      • Material; Acero inoxidable cepillado de alta calidad
      • Solución; Ofrece una invisible solución de ahorro de espacio
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontainer_c-box
    • Familia de productoContainer by ESS
    • Grupo de productosWall niche C-BOX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Código ETIMEC011801
    • Nombre ETIMModule sanitary accessories