Publique sus productos
1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount
1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount
    Eaton

    1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount

    Traducido por Google,
    La PDU básica monofásica de 120 V PDU1215 de 1,8 kW es la unidad sencilla perfecta para aplicaciones de redes, telecomunicaciones, seguridad, audio/video y refuerzo de sonido. Perfectamente adecuado para entornos de TI de alta densidad, el PDU1215 cuenta con un solo banco de carga con interruptor con 13 tomacorrientes NEMA 5-15R: 12 en la parte trasera y uno en el frente. El enchufe de entrada NEMA 5-15P con un cable largo de 4,5 m (15 pies) se conecta a la fuente de alimentación de CA, generador o UPS protegido compatible de su instalación para distribuir energía a los equipos conectados. El diseño sin interruptor evita un apagado accidental, lo que podría generar un tiempo de inactividad costoso. Un disyuntor de 15 A protege el equipo conectado de sobrecargas peligrosas. La carcasa totalmente metálica reversible se monta en 1U de espacio en racks de 19 pulgadas estándar EIA, así como en una pared, banco de trabajo o debajo de un mostrador. Con un rack compatible y el accesorio PDUSIDEBRKT de Tripp Lite (se vende por separado), puede adaptar el PDU1215 para montaje en rack vertical 0U.
    Especificaciones
    • Minimum Required Rack Depth (inches) 7.5

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 2.20 x 20.40 x 9.30

      Shipping Weight (lbs.) 4.90

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 4.5

      Unit Weight (lbs.) 4.9

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported 1U rackmount, 0U vertical rackmount, wall-mount and undercounter installation supported

      PDU Form Factor Horizontal (1U)

      Outlets Measurement (Center to Center) 30.2mm

      TVSS Grounding Back panel grounding lug

      Certifications Tested to UL60950-1 (USA), CSA-C22.2 (Canada)

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPDU1215
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de productosPDU's
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.2
    • Ancho (pulgadas)20.4
    • Profundidad (pulgadas)9.3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)4.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nombre ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nombre UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution