Publique sus productos
25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
    Eaton

    25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels

    Traducido por Google,
    El gabinete de gabinete SmartRack premium SR25UB de Tripp Lite está repleto de características diseñadas para simplificar las instalaciones de equipos de rack y el mantenimiento de equipos de rack: puertos de enrutamiento de cables superior e inferior, puerta perforada y paneles laterales para promover un flujo de aire eficiente, rieles de montaje verticales ajustables y más. Y como parte de la familia SmartRack, el SR25UB es compatible con la amplia gama de accesorios de montaje en rack de Tripp Lite, lo que le permite personalizar su solución para satisfacer cualquier requisito. El SR25UB se envía completamente ensamblado para una instalación rápida y viene con una garantía de 5 años. El SR25UB tiene 25U de capacidad y es compatible con todos los equipos estándar de rack de 19 pulgadas. Los pares de rieles verticales delantero y trasero cuentan con orificios de montaje cuadrados y están numerados por espacio de rack para una fácil referencia. Los rieles son ajustables en incrementos de un cuarto de pulgada para adaptarse a profundidades de equipo de 4 a 37 pulgadas. El ajuste es rápido y cómodo: simplemente desenrosque los rieles, deslícelos a la profundidad deseada y vuelva a colocar los tornillos. Los rieles cuentan con orificios de montaje cuadrados y son capaces de soportar hasta 3000 lb de equipo con el hardware de instalación incluido (capacidad de rodadura de 2250 lb). Con una puerta frontal reversible con cerradura y paneles laterales extraíbles con cerradura, el SR25UB proporciona una instalación segura para todos los equipos. Esto evita el acceso no autorizado a los equipos instalados y facilita que el personal autorizado realice inspecciones, mantenimiento y reemplazo de equipos.
    Especificaciones
    • Brand Name SMARTRACK™

      Rack Type Enclosure

      Rack Style Floor-Standing

      Rack Height (U Spaces) 25

      Maximum Device Depth (in.) 37

      Maximum Device Depth (cm) 94.0

      Minimum Device Depth (in.) 4

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 55 x 27.75 x 47

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 139.7 x 70.48 x 119.38

      Shipping Weight (lbs.) 237

      Shipping Weight (kg) 106.65

      Unit Dimensions (hwd / in.) 49 x 23.63 x 43

      Unit Dimensions (hwd / cm) 124.46 x 60.02 x 109.22

      Unit Weight (lbs.) 195

      Unit Weight (kg) 88

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000

      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1360.8

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1020.6

      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.49

      Grounding Lug Front and back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSR25UB
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de productosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)49
    • Ancho (pulgadas)23.63
    • Profundidad (pulgadas)43
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)195
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos informáticos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-37 11 15
    • Título OmniClass Communication Racks
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution