Publique sus productos
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
    Eaton

    42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included

    4.2 de 5 estrellas4.2(21 reseñas)
    Traducido por Google,
    Amplio rack de servidores con capacidad para 42U de equipo de rack y administración de cables lateral Este rack de servidores SmartRack® de 42U está diseñado para armarios de cableado de red, tiendas minoristas, aulas, oficinas administrativas y otras áreas con equipos de TI esenciales para montaje en rack. Tiene 800 milímetros de ancho para permitir más espacio para la gestión de cables y el montaje de PDU a lo largo de los lados del rack, lo que permite un flujo de aire libre de adelante hacia atrás. Construido con acero de alta resistencia con un acabado de pintura en polvo negro duradero, el SRX42UBWD tiene una capacidad máxima de carga estacionaria de 1360 kilogramos y una capacidad máxima de carga rodante de 1020 kilogramos. Mantiene seguros los equipos importantes La puerta delantera reversible, las puertas traseras divididas y los paneles laterales de tamaño medio se cierran de forma segura para ayudar a evitar daños, manipulaciones o robos. Las puertas, los paneles laterales y el panel superior están diseñados para una liberación rápida, lo que facilita el acceso al cableado y al equipo conectado con poco esfuerzo. Los prácticos puertos de acceso superior y la parte inferior abierta permiten enrutar fácilmente los cables a través del gabinete. Las puertas ventiladas permiten un generoso flujo de aire de adelante hacia atrás para mantener su equipo fresco y funcionando al máximo. Fácil instalación del gabinete y el equipo Este gabinete para servidor de 42U viene completamente ensamblado para una implementación rápida y fácil con ruedas preinstaladas que le permiten maniobrarlo sobre una superficie nivelada, lisa y estable y a través de una puerta estándar de dos metros hasta su posición, donde puede ser estabilizado ajustando los niveladores. Cuatro rieles de montaje se ajustan en incrementos de 6,35 milímetros para acomodar equipos de hasta 850 milímetros de profundidad. Los rieles de montaje 0U sin herramientas permiten la instalación rápida de hasta cuatro PDU compatibles y administradores de cables verticales. Diseñado para unir varios gabinetes en una fila Los soportes de unión incorporados permiten la combinación de dos o más gabinetes de rack en una fila. El ancho de centro a centro se puede establecer en 800 milímetros. Cumple con los estándares de la industria de tarjetas de pago El SRX42UBWD proporciona la seguridad de medios y equipos físicos necesarios para el cumplimiento de PCI DSS (Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago). Esto es esencial para las empresas que procesan, almacenan y/o transmiten información de tarjetas de crédito.
    Especificaciones
    • Rack Height 42U

      Maximum Device Depth (cm) 84.99

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 211.89 x 85.00 x 108.84

      Shipping Weight (kg) 178.26

      Unit Dimensions (hwd / cm) 199.39 x 80.00 x 104.80

      Unit Weight (kg) 178.26

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1,361

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1,021

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.5

      Factory Preset Rack Depth (mm) 705

      Maximum Device Depth (mm) 850

      Minimum Device Depth (mm) 102

      Grounding Lug Front and Back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSRX42UBWD
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de productosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.5
    • Ancho (pulgadas)31.5
    • Profundidad (pulgadas)42.85
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)393
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos informáticos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical power generation and distribution entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution