Publique sus productos
48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels
48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels
    Eaton

    48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels

    4.5 de 5 estrellas4.5(21 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los gabinetes SmartRack están diseñados para aplicaciones de redes y servidores seguros y de alta densidad en entornos de TI. Diseñados con provisiones para integrar refrigeración, distribución de energía y administración de cables, los gabinetes SmartRack son hogares ideales para equipos de misión crítica. Montaje de orificio cuadrado/tuerca enjaulada independiente del proveedor para garantizar la compatibilidad con todos los equipos de 19" que cumplen con EIA-310-D. Los gabinetes se envían completamente ensamblados para una implementación rápida y se colocan en su lugar sobre ruedas resistentes. Las ranuras de montaje sin herramientas permiten la instalación rápida de PDU y organizadores de cables verticales Los rieles de montaje ajustables incluyen un índice de profundidad de fácil visualización para eliminar las mediciones que requieren mucho tiempo Las puertas modulares livianas y los paneles laterales brindan un acceso de servicio conveniente y seguro Las lengüetas de ensamblaje integradas facilitan la combinación de gabinetes en filas para aplicaciones de ensamblaje de centros de datos estándar SmartRack Los gabinetes soportan hasta 3000 lb y admiten funciones de refrigeración, administración de cables, distribución de energía y monitoreo que mantienen los servidores críticos y los equipos de red en funcionamiento sin interrupciones. Las puertas perforadas permiten un flujo de aire masivo de adelante hacia atrás que supera los requisitos del fabricante de servidores. Los gabinetes son totalmente compatibles /Configuraciones de centros de datos de pasillo frío.
    Especificaciones
    • Rack Height 48U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 89 x 23.63 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 95.00 x 26.00 x 45.00
      Shipping Weight (lbs.) 357.00

      Unit Weight (lbs.) 309
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSR48UB
    • Familia de productoRack Enclosures
    • Grupo de productosTop 3 Rack Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)89
    • Ancho (pulgadas)23.63
    • Profundidad (pulgadas)43
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)309
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos informáticos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical power generation and distribution entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution