Publique sus productos
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
    Eaton

    42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels

    4.2 de 5 estrellas4.2(32 reseñas)
    Traducido por Google,
    El SR42UB de Tripp Lite es la solución ideal para aplicaciones de redes y servidores seguros y de alta densidad en entornos de TI. Este gabinete de gabinete SmartRack premium está repleto de características diseñadas para simplificar las instalaciones de equipos de rack y el mantenimiento de equipos de rack: puertos de enrutamiento de cables en el panel superior, puertas perforadas para promover un flujo de aire eficiente, rieles de montaje ajustables, montaje de PDU vertical sin herramientas y más. Y como parte de la familia SmartRack, el SR42UB es compatible con la amplia gama de accesorios de montaje en rack de Tripp Lite, lo que le permite personalizar su solución para satisfacer cualquier requisito. El SR42UB se envía completamente ensamblado para una instalación rápida y viene con una garantía de 5 años.
    Especificaciones
    • Brand Name SMARTRACK™

      Rack Type Enclosure

      Rack Style Floor-Standing

      Rack Height (U Spaces) 42

      Maximum Device Depth (in.) 37

      Maximum Device Depth (cm) 93.98

      Minimum Device Depth (in.) 4

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 83.25 x 27.75 x 45.5

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 211.46 x 70.48 x 115.57

      Shipping Weight (lbs.) 336

      Shipping Weight (kg) 151.2

      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.5 x 23.63 x 43

      Unit Dimensions (hwd / cm) 199.39 x 60.02 x 109.22

      Unit Weight (lbs.) 281

      Unit Weight (kg) 127.46

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000

      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1361

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1021

      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.5

      Grounding Lug Front and back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSR42UB
    • Familia de productoRack Enclosures
    • Grupo de productosTop 3 Rack Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.5
    • Ancho (pulgadas)23.63
    • Profundidad (pulgadas)43
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)281
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos informáticos
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution