Publique sus productos
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
    Eaton

    45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    El rack de marco abierto SmartRack de 2 postes SR2POST de Tripp Lite es una forma económica de acomodar 45U de espacio de rack para aplicaciones de montaje en rack de 19 pulgadas donde el espacio es primordial. Su construcción de aluminio resistente puede soportar con seguridad 800 libras. de equipos de montaje en rack. El acabado texturizado negro lo hace resistente a los rayones y le da una apariencia clásica y atractiva. El SR2POST es fácil de instalar debido a un diseño de escuadrado automático combinado con 12-24 orificios de montaje roscados y numerados, y disposiciones para atornillar. Solo se requieren herramientas manuales estándar para la instalación (llave de 9/16" y dado/trinquete de 9/16"). Se pueden atornillar varias unidades una al lado de la otra para facilitar la expansión o la personalización cuando sea necesario. El rack de marco abierto SmartRack de 2 postes SR2POST ha sido aprobado por EIA-310-D, IEC 60297-3-100 y RoHS, y está respaldado por una garantía de 5 años.
    Especificaciones
    • Rack Height 45U

      Maximum Device Depth (in.) 48

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 4.90 x 6.30 x 88.00

      Shipping Weight (lbs.) 33.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 84 x 20.3 x 4.75

      Unit Weight (lbs.) 29

      Integrated Keyhole Mounting Slots Yes

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 800

      EIA Mounting Rails 12-24 threaded and numbered vertical mounting rails

      Approvals EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSR2POST
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de productosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)84
    • Ancho (pulgadas)20.3
    • Profundidad (pulgadas)4.75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical power generation and distribution entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution