Publique sus productos
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
    Eaton

    42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels

    4.6 de 5 estrellas4.6(14 reseñas)
    Traducido por Google,
    Una versión ANCHA de nuestro SmartRack estándar de 42U. Este gabinete tiene 750 mm de ancho (30") en comparación con el estándar de 600 mm de ancho (24"). Este ancho adicional permite instalaciones de equipos de alta densidad. Permite la gestión de cables y el montaje de PDU a los lados del bastidor para mantener estos elementos fuera del flujo de aire para una refrigeración adecuada. Todas las características de los SmartRacks estándar se trasladan a estos amplios racks para permitir el uso cruzado de accesorios.
    Especificaciones
    • Rack Height 42U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.5 x 29.53 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 78.00 x 30.50 x 43.00
      Shipping Weight (lbs.) 365.00
      Unit Weight (lbs.) 315
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSR42UBWD
    • Familia de productoRack Enclosures
    • Grupo de productosTop 3 Rack Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.5
    • Ancho (pulgadas)29.53
    • Profundidad (pulgadas)43
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)365
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos informáticos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution