Publique sus productos
45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
    Eaton

    45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment

    Traducido por Google,
    El rack de estructura abierta de 4 postes y 45U de Tripp Lite ayuda a los administradores de TI a organizar su conjunto de equipos y proporciona un acceso rápido y fácil a los equipos de TI instalados. El SR4POST es una solución simple para albergar equipos de TI en entornos seguros y otras áreas que no requieren una solución de rack bloqueable. Este rack de 45U cuenta con una construcción de acero laminado en frío de alta resistencia con un acabado pulvirrevestido negro para mayor durabilidad. Soporta cargas estacionarias de hasta 1000 lb. El SR4POST viene con todo el hardware necesario para el montaje y tiene un diseño de escuadrado automático con disposiciones para atornillar. Para aplicaciones de alta densidad, se pueden atornillar varias unidades una al lado de la otra. El diseño abierto del SR4POST proporciona un flujo de aire sin obstrucciones y un fácil acceso al equipo y al cableado. Tiene posiciones de montaje de orificios cuadrados numerados para facilitar la instalación de equipos de rack estándar de 19 pulgadas. El SR4POST admite profundidades de equipo de 22 a 36 pulgadas. Este rack también admite el montaje con orificio de botón sin herramientas para PDU verticales y organizadores de cables.
    Especificaciones
    • Rack Height 45U

      Maximum Device Depth (in.) 36

      Minimum Device Depth (in.) 22

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 4.53 x 6.50 x 87.99

      Shipping Weight (lbs.) 60.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 84.3 x 20.2 x 22-36

      Unit Weight (lbs.) 54

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1000

      Grounding Lug Includes screws, washers, and bolts to secure user-supplied grounding wire to front or back frames

      Approvals EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSR4POST
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de productosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)84.3
    • Ancho (pulgadas)20.2
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution