Publique sus productos
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
    Eaton

    In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    El aire acondicionado de precisión en fila proporciona una refrigeración sólida en un espacio que ahorra espacio para centros de datos pequeños y medianos y salas de ordenadores de alto rendimiento.

    • Enfría equipos de misión crítica con hasta 25,8 kW (88 000 BTU/h) de potencia de enfriamiento en fila de alta precisión
    • El perfil delgado de 300 mm permite una refrigeración máxima ocupando poco espacio
    • El diseño monobloc mejora la eficiencia energética en un 25 % con respecto a los CRAC tradicionales
    • La pantalla táctil a color fácil de usar permite un acceso completo a los datos y la información de estado.
    • Capacidad de modo de mantenimiento y descarga de flujo de aire lateral y/o frontal configurable
    • Ventiladores intercambiables en caliente
    • Garantía limitada de 1 año
    Especificaciones
    • OVERVIEW

      UPC Code037332250681

      INPUT

      Electrical Consumption (Max)10 kW
      Nominal Input Voltage(s) Supported208V AC
      Maximum Input Amps27
      Input Connection Type3-wire / 4-wire + Ground
      Input Plug Features3-wire / 4-wire + Ground
      Input Frequency60 Hz

      COOLING

      Cooling TypeActive
      Airflow2,950 CFM
      Cooling Capacity (BTUs)88000
      Cooling Capacity (kW)25.8

      USER INTERFACE, ALERTS & CONTROLS

      Front Panel LEDs7-inch color touchscreen

      PHYSICAL

      ColorBlack
      Material of ConstructionAluminium, Steel
      Shipping Dimensions (hwd / cm)217.42 x 59.94 x 119.89
      Shipping Weight (kg)233.15
      Unit Dimensions (hwd / cm)200 x 30 x 110
      Unit Weight (kg)198.22

      ENVIRONMENTAL

      Storage Temperature Range-40° to 140° F (-40° to 60°C)
      Operating Elevation (ft.)0 to 13,000
      Operating Temperature+4 to +115 degrees Fahrenheit / -16 to +46 degrees Celsius
      Operating Humidity Range5 to 80%
      Condensate Drain Pumps (L/HR)Max distance 150ft (45m), max lift 26.5ft (8m)
      Condensate Water Drains1/4 in. Connection

      COMMUNICATIONS

      SNMP CompatibilityYes, WEBCARDLX card included

      FEATURES & SPECIFICATIONS

      RefrigerantR410a (Environmentally friendly, Non ozone depleting)
      Refrigerant Amount17.4 lb. / 8.0 kg (Nominal)
      Compressor TypeRotary (Inverter Driven)
      Sound Level (Noise)80 DBA @ 3000 CFM @ 1 METER
      Fans (Type/Quantity)0-3000 RPM x 6

      OPERATION

      Operation ModeCooling, Standby, Off, Maintenance Mode
      Supply Air Temperature (Celsius)18-27 deg. C (limited by heating load)
      Applied Containment TypesClose/Open
      Fan ControlsAutomatic
      Force ModesMaintenance Mode, Rotation Mode
      Installation ModesCondenser above or slightly below In-Row; horizontal or vertical condenser.
      Manual ModesService and factory setting menus for manual adjustment
      Power RedundanciesSingle only
      Temperature Unit SelectionsDeg. F; Deg. C (default is Deg. F)

      STANDARDS & COMPLIANCE

      Product CertificationsCAN/CSA-C22.2 No. 60335 (Canada); NOM (Mexico); UL 60335
      Product ComplianceFCC Part 15 Class B (USA); RoHS

      WARRANTY & SUPPORT

      Product Warranty Period (Worldwide)1-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSRCOOLDXRW25
    • Familia de productoRacks & Cooling
    • Grupo de productosData Center & Server Rack Cooling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03
    • Descripción Uniclass 2015Air conditioning units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 11
    • Título OmniClass Air Conditioners
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment