Publique sus productos
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Traducido por Google,

    El rack de servicio pesado alberga, organiza y protege grandes servidores de IA que se utilizan en informática de borde, empresas y otras aplicaciones de TI de misión crítica.

    Especificaciones
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 54 in. depth offers extra space for large servers, cables and cable managers
      • Provides physical equipment and media security needed for PCI DSS compliance
      • 5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSRH42UWDP54
    • Familia de productoRack Enclosures
    • Grupo de productosTop 3 Rack Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos informáticos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units