Publique sus productos
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Traducido por Google,

    El rack de servicio pesado alberga, organiza y protege grandes servidores de IA que se utilizan en informática de borde, empresas y otras aplicaciones de TI de misión crítica.

      Especificaciones
        • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
        • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
        • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
        • 46 in. depth designed to accommodate large network and edge computing equipment
        • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
        • 5-year limited warranty
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaSRH42UWDPWD8
      • Familia de productoRack Enclosures
      • Grupo de productosTop 3 Rack Enclosures
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-11-15
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Material secundarioAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enChina
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos informáticos
      • Clasificación IFC Elemento de muebles
      • Código Uniclass 2015En_70_30
      • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
      • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
      • Número OmniClass23-35 31 27
      • Título OmniClass Power Distribution Units