Publique sus productos
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
    Eaton

    Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure

    Traducido por Google,

    El gabinete SRW12UDP SmartRack® de 12U de perfil bajo con profundidad de conmutación Plus para montaje en pared está diseñado para alojar equipos de rack de 19 pulgadas que cumplen con el estándar EIA en armarios de cableado de red, tiendas, aulas, oficinas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde se necesita que los equipos estén seguros, organizados y organizados. Fabricado en acero de alta resistencia con un acabado duradero de pintura en polvo negra, el gabinete tiene una capacidad de carga máxima de 90,7 kg (200 lb).

    Para garantizar la seguridad de su valioso equipo, los paneles laterales y la puerta frontal se cierran con llave para evitar daños, manipulación o robo. Los paneles frontal, superior, inferior y laterales extraíbles cuentan con ventilación, lo que permite que el aire circule libremente por el gabinete y mantiene el equipo refrigerado. La puerta frontal reversible se abre a la izquierda o a la derecha girando el gabinete 180° antes de montarlo. Los prácticos puertos superiores e inferiores facilitan el cableado a través del gabinete.

    El SRW12UDP se entrega completamente ensamblado y listo para montar en la pared. También puede usar un kit de ruedas SRCASTER opcional para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de montaje cuadrados y roscados, así como los espacios de rack numerados, facilitan la instalación del equipo. Los rieles de montaje verticales se ajustan en incrementos de 22 mm para acomodar equipos de hasta 52 cm de profundidad, como conmutadores de red y paneles de conexión.

    Especificaciones
    • OVERVIEW

      UPC Code037332191472
      Device CompatibilityPatch Panel; Network Switch; UPS
      Rack TypeSmall Enclosure

      PHYSICAL

      ColorBlack
      Rack Height12U
      Rack DepthShallow
      Maximum Device Depth (cm)52.07
      Maximum Device Depth (mm)521
      Minimum Device Depth (cm)7.62
      Minimum Device Depth (mm)76
      Shipping Dimensions (hwd / cm)75.49 x 73.02 x 67.49
      Shipping Weight (kg)25.85
      Unit Dimensions (hwd / cm)63,70 x 60,00 x 55,25
      Unit Weight (kg)26.49
      Weight Capacity - Stationary (kg)91
      Number of Vertical Mounting Rails4

      FEATURES & SPECIFICATIONS

      Grounding DetailsFront and Back door frames

      STANDARDS & COMPLIANCE

      Product ComplianceRoHS; EIA/ECA-310-E

      WARRANTY & SUPPORT

      Product Warranty Period (Worldwide)5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSRW12UDP
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de productosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units