Publique sus productos
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
    Eaton

    SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back

    3.8 de 5 estrellas3.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,
    El gabinete de rack de montaje en pared de bajo perfil y profundidad de conmutación SRW12US SmartRack 12U está diseñado para albergar equipos de rack de 19 pulgadas estándar EIA en armarios de cableado de red, tiendas minoristas, aulas, oficinas administrativas y otras áreas con espacio de piso limitado donde usted necesita equipo para estar seguro, organizado y fuera del camino. Construido con acero de alta resistencia con un acabado duradero de pintura en polvo negra, el gabinete tiene una capacidad de carga máxima de 200 libras. El gabinete se aleja de la pared con una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso por la puerta trasera al equipo y al cableado durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se bloquean de forma segura para ayudar a evitar daños, manipulaciones o robos. Los paneles frontal, superior, inferior y laterales extraíbles tienen ventilación, lo que permite que el aire fluya libremente y mantenga el equipo fresco. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha girando el gabinete 180° antes del montaje. Los prácticos puertos superior e inferior permiten enrutar fácilmente los cables. El SRW12US viene completamente ensamblado y listo para montarse en la pared, o use el juego de ruedas rodantes SRCASTER opcional de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de montaje cuadrados y roscados y los espacios de rack numerados facilitan la instalación del equipo. Los rieles de montaje verticales se ajustan en incrementos de 7/8 de pulgada para acomodar equipos de hasta 20,5 pulgadas de profundidad, como conmutadores de red y paneles de conexión.
    Especificaciones
    • PHYSICAL Rack Height (U Spaces) 12 Maximum Device Depth (in.) 20.5 Minimum Device Depth (in.) 3 Shipping Dimensions (hwd / in.) 27.95 x 26.38 x 24.41 Shipping Weight (lbs.) 64 Unit Dimensions (hwd / in.) 25 x 23.63 x 21.6 Unit Weight (lbs.) 60 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Factory Preset Rack Depth (in.) 10.42 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) SPECIAL FEATURES Grounding Lug Front and Back door frames CERTIFICATIONS Approvals UL/CSA 60950-1, EIA-310-E, IEC 60297-3-100, IP20 Protection Rating, RoHS WARRANTY Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSRW12US
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de productosRack Enclosure Cabinets
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25
    • Ancho (pulgadas)23.63
    • Profundidad (pulgadas)21.6
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution