Publique sus productos
SmartRack 18U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 18U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 18U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 18U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
    Eaton

    SmartRack 18U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back

    3.5 de 5 estrellas3.5(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    El gabinete SRW18US SmartRack 18U de bajo perfil y profundidad de conmutación para montaje en pared está diseñado para albergar equipos de rack de 19 pulgadas estándar EIA en armarios de cableado de red, tiendas minoristas, aulas, oficinas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde necesite equipo para estar seguro, organizado y fuera del camino. Construido con acero de alta resistencia con un acabado duradero de pintura en polvo negra, el gabinete tiene una capacidad de carga máxima de 250 libras. El gabinete se aleja de la pared con una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso por la puerta trasera al equipo y al cableado durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se bloquean de forma segura para ayudar a evitar daños, manipulaciones o robos. Los paneles frontal, superior, inferior y laterales extraíbles tienen ventilación, lo que permite que el aire fluya libremente y mantenga el equipo fresco. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha girando el gabinete 180° antes del montaje. Los prácticos puertos superior e inferior permiten enrutar fácilmente los cables. El SRW18US viene completamente ensamblado y listo para montarse en la pared, o use el juego de ruedas rodantes SRCASTER opcional de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de montaje cuadrados y roscados y los espacios de rack numerados facilitan la instalación del equipo. Los rieles de montaje verticales se ajustan en incrementos de 7/8 de pulgada para acomodar equipos de hasta 20,5 pulgadas de profundidad, como conmutadores de red y paneles de conexión.
    Especificaciones
    • PHYSICAL

      Rack Height (U Spaces) 18

      Maximum Device Depth (in.) 20.5

      Minimum Device Depth (in.) 3

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 41.3 x 25.5 x 23.6

      Shipping Weight (lbs.) 110

      Unit Dimensions (hwd / in.) 35.6 x 23.6 x 21.6

      Unit Weight (lbs.) 96

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 250

      Factory Preset Rack Depth (in.) 9.84

      Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w)

      SPECIAL FEATURES

      Grounding Lug Front and Back door frames

      CERTIFICATIONS

      Approvals UL/CSA 60950-1, EIA-310-D, IEC 60297-3-100, IP20 Protection Rating, RoHS

      WARRANTY

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSRW18US
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de productosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)34.6
    • Ancho (pulgadas)23.6
    • Profundidad (pulgadas)21.6
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-37 11 15 11
    • Título OmniClass Information Technology Racks
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution