Publique sus productos
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
    Eaton

    SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back

    Traducido por Google,

    El gabinete de montaje en pared SmartRack® de 18 U para UPS con profundidad SRW18USDP está diseñado para alojar equipos de rack de 19 pulgadas que cumplen con el estándar EIA en armarios de cableado de red, puntos de venta minorista, aulas, oficinas administrativas y otras áreas con espacio limitado en el piso donde se necesita que el equipo esté seguro, organizado y fuera del camino. Construido con acero resistente con un acabado duradero con recubrimiento en polvo negro, el gabinete tiene una capacidad de carga máxima de 250 libras (113,4 kilogramos).

    El gabinete se abre hacia afuera de la pared gracias a una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso a los equipos y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se bloquean de forma segura para ayudar a evitar daños, manipulaciones o robos. Los paneles frontal, superior, inferior y laterales extraíbles están ventilados, lo que permite que el aire fluya libremente y mantiene el equipo fresco. Las puertas reversibles se pueden abrir hacia la izquierda o hacia la derecha girando el gabinete 180° antes del montaje. Los prácticos puertos superiores e inferiores permiten un fácil enrutamiento de los cables.

    El SRW18USDP se entrega completamente ensamblado y listo para montar en la pared, o puede utilizar un kit de ruedas giratorias SRCASTER opcional (se vende por separado) para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de montaje cuadrados y roscados de 12 a 24 y los espacios de rack numerados facilitan la instalación del equipo. Los rieles de montaje verticales se ajustan en incrementos de 7/8 de pulgada para acomodar equipos de hasta 24,5 pulgadas de profundidad, como conmutadores de red, sistemas UPS y paquetes de baterías y cableado relacionados.

    Especificaciones
    • OVERVIEW

      UPC Code037332189707
      Device CompatibilityPatch Panel; Network Switch; UPS
      Rack TypeHalf-Height Enclosure
      PHYSICAL
      ColorBlack
      Rack Height 18U
      Rack DepthShallow
      Factory Preset Rack Depth (cm)25.0
      Factory Preset Rack Depth (mm)250
      Maximum Device Depth (cm)62.23
      Maximum Device Depth (mm)622
      Minimum Device Depth (cm)7.62
      Minimum Device Depth (mm)76
      Shipping Dimensions (hwd / cm)71.12 x 76.20 x 104.65
      Shipping Weight (kg)57.61
      Unit Dimensions (hwd / cm)90.45 x 59.69 x 65.99
      Unit Weight (kg)45.77
      Weight Capacity - Stationary (kg)113
      Number of Vertical Mounting Rails4
      FEATURES & SPECIFICATIONS
      Grounding DetailsFront and Back door frames
      STANDARDS & COMPLIANCE
      Product ComplianceRoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
      WARRANTY & SUPPORT
      Product Warranty Period (Worldwide)5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSRW18USDP
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de productosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-37 11 15 11
    • Título OmniClass Information Technology Racks
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution