Publique sus productos
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
    Eaton

    SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    El gabinete para montaje en pared con profundidad de conmutación de bajo perfil SRW9U SmartRack 9U está diseñado para albergar equipos de bastidor de 19 pulgadas estándar EIA en armarios de cableado de red, tiendas minoristas, aulas, oficinas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde usted necesita equipo para estar seguro, organizado y fuera del camino. Construido con acero de alta resistencia con un acabado duradero de pintura en polvo negra, el gabinete tiene una capacidad de carga máxima de 200 libras. Los paneles laterales y la puerta delantera se bloquean de forma segura para ayudar a evitar daños, manipulaciones o robos. Los paneles frontal, superior, inferior y laterales extraíbles tienen ventilación, lo que permite que el aire fluya libremente y mantenga el equipo fresco. La puerta frontal reversible puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha girando el gabinete 180° antes del montaje. Los prácticos puertos superior e inferior permiten enrutar fácilmente los cables. El SRW9U viene completamente ensamblado y listo para montarse en la pared, o use el juego de ruedas rodantes SRCASTER opcional de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de montaje cuadrados y roscados y los espacios de rack numerados facilitan la instalación del equipo. Los rieles de montaje verticales se ajustan en incrementos de 7/8 de pulgada para acomodar equipos de hasta 16,5 pulgadas de profundidad, como conmutadores de red y paneles de conexiones.
    Especificaciones
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Wall-Mount Rack Height (U Spaces) 9 Maximum Device Depth (in.) 16.5 Maximum Device Depth (cm) 41.9 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 22.6 x 26.4 x 20.5 Shipping Dimensions (hwd / cm) 57.40 x 67.06 x 52.07 Shipping Weight (lbs.) 38.4 Shipping Weight (kg) 17.41 Unit Dimensions (hwd / in.) 19.88 x 23.63 x 17.78 Unit Dimensions (hwd / cm) 50.5 x 60.02 x 45.16 Unit Weight (lbs.) 35 Unit Weight (kg) 15.875 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Weight Capacity - Stationary (kg) 90.7 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Grounding Lug Front and Back door frames Certifications UL/CSA 60950-1, EIA-310-E Approvals RoHS Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSRW9U
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de productosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19.88
    • Ancho (pulgadas)23.63
    • Profundidad (pulgadas)17.78
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution