Publique sus productos
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
    Eaton

    SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    El gabinete de montaje en pared de 9U alberga equipos de rack estándar EIA de 19 pulgadas de hasta 20,5 pulgadas de profundidad. Este gabinete de rack SmartRack® está diseñado para albergar equipos de 9U, como conmutadores de red y paneles de conexión. Se recomienda para sucursales, establecimientos minoristas, aulas, oficinas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde necesita que el equipo esté seguro, organizado y fuera del camino. Construido con acero resistente con un acabado duradero con recubrimiento en polvo negro, el gabinete tiene una capacidad de carga máxima de 200 libras. Con cerradura para un acceso sencillo y seguro al equipo. La puerta frontal y los paneles laterales se cierran de forma segura para ayudar a evitar daños, manipulación o robo. La puerta frontal reversible se puede abrir hacia la izquierda o hacia la derecha girando el gabinete 180 grados antes del montaje. Los cómodos puertos de acceso superior e inferior permiten un fácil recorrido de los cables a través del gabinete. El generoso flujo de aire mantiene el equipo fresco Los puertos redondos integrados en la parte superior, inferior y en ambos lados están diseñados para ventiladores de ventilación opcionales (como el SRFANWM de Tripp Lite, que se vende por separado) que mantienen su equipo fresco y funcionando al máximo. Diseñado con ancho adicional para un acceso más fácil a los cables y un mejor flujo de aire. El SRW9UDPVRT es tres pulgadas más ancho que los racks de montaje en pared de ancho estándar de Tripp Lite. Combinado con dos administradores de cables verticales en la parte frontal y dos puertos de paso de cables en la parte superior, el ancho adicional proporciona una cómoda gestión de cables a lo largo de la parte frontal del bastidor. Esto permite un acceso más fácil a los cables desde el frente y aumenta el flujo de aire al minimizar el desorden de cables traseros que pueden obstruir las rejillas de ventilación. Se pueden utilizar los recortes en la parte superior del bastidor para asegurar los haces de cables. Fácil instalación de gabinetes y equipos Este rack para servidores de 9U viene completamente ensamblado y listo para montarse en la pared con el hardware proporcionado por el usuario. Los paneles laterales se pueden quitar para una instalación, mantenimiento y reemplazo convenientes del equipo. Además de 9U horizontalmente, el gabinete puede acomodar 2U adicionales verticalmente en los lados izquierdo y derecho para un total de 13U. Los rieles de montaje delanteros y traseros se ajustan de forma independiente para acomodar equipos de hasta 20,5 pulgadas de profundidad, incluidos conmutadores de red y paneles de conexión. Cumple con los estándares de la industria de tarjetas de pago El SRW9UDPVRT proporciona equipos físicos y seguridad de medios necesarios para el cumplimiento de PCI DSS (Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago).
    Especificaciones
    • Rack Height 9U Maximum Device Depth (in.) 20.5 Minimum Device Depth (in.) 3 Shipping Dimensions (hwd / in.) 23.03 x 32.28 x 24.40 Shipping Weight (lbs.) 57.54 Unit Dimensions (hwd / in.) 19.83 x 29.62 x 21.71 Unit Weight (lbs.) 51.8 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Grounding Lug Front and Back door frames Built-in Cable Management Yes Certifications EIA-310-E; IP20 Protection Rating Approvals RoHS Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSRW9UDPVRT
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de productosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)23.03
    • Ancho (pulgadas)32.28
    • Profundidad (pulgadas)24.4
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)51.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution