Publique sus productos
Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    Traducido por Google,
    Mezclador de baño empotrado ECA Luna Grupo montado en superficie
    Especificaciones
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • 102167306EX-K coded product has 3-way special diverter with shower head, hand shower and spout marking • For 102167306EX-K coded product, flush mounted group with code 102166301EX should be bought separately • 102167206EX-KDE coded product has 2-way special diverter with shower head and hand shower marking (Marking alternatives are available) • For 102167206EX-KDE coded product, flush mounted group with code 102166201EX should be bought separately • Different color and coating alternatives are available
    Especificaciones técnicas
    • Referencia102167306EX-K
    • Familia de productoE.C.A. Luna
    • Grupo de productosConcealed Bath Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)211
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)67
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures