Publique sus productos
Rita Countertop Built-in Slim Washbasin Hygiene+ RT34

Rita Countertop Built-in Slim Washbasin Hygiene+ RT34

Traducido por Google,
SEREL Rita Lavabo Sobre Encimera Encastrable Slim Hygiene+ RT34 (60 cm)
Especificaciones
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 60x40cm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRT34
  • Familia de productoSEREL Rita
  • Grupo de productosCountertop Washbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)12.46
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures