Tanque de almacenamiento 285G con revestimiento de vidrio, certificado por ASME para uso comercial. El sistema de calentamiento de agua con bomba de calor SANCO2 consta de dos componentes principales: una bomba de calor y un tanque de almacenamiento.
Residencial: La bomba de calor de 4,5 kW se combina con un tanque de almacenamiento de 43, 83 o 119 galones, seleccionado en función de la demanda diaria prevista.
Comercial - SANCO2 ofrece nueve modelos principales de tanques de almacenamiento: tamaños de 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 y 1000 galones.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |