Publique sus productos
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE23
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE23
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE23
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE23
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE23
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE23
    Ecosism

    GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE23

    Traducido por Google,
    Geniale Ecosism® Seismic Coat es una solución tecnológica innovadora que, mediante una intervención combinada que maximiza la relación beneficio/coste, permite tanto la seguridad sísmica como la eficiencia energética de los edificios existentes según la normativa vigente. Como su propio nombre indica, Geniale Seismic Coat, aplicado en el exterior del edificio para dotarlo de una nueva "piel" resistente a los sismos, está formado por una fina losa de hormigón armado colada en el interior de dos capas de material. aislamiento personalizable. El colado, dimensionado adecuadamente en la fase de diseño, se integra a la estructura existente mediante la inserción de los oportunos anclajes que, dispuestos a nivel de la cimentación y de los bordillos, garantizan la máxima colaboración entre el nuevo sistema y la propia estructura. Gracias al uso de la malla de acero galvanizado característica de Ecosism®, el sistema se suministra con el aislamiento premontado y con guías para la correcta instalación de los refuerzos estructurales ya preparados, permitiendo así minimizar operaciones y descartes de obra. Además, para mejorar el comportamiento de flexión de la chapa y reducir el riesgo de inestabilidad fuera del plano, es posible prever la creación de nervios de refuerzo horizontales y verticales apropiados. Finalmente, gracias a la particular conformación de la malla de alambre de acero galvanizado, es posible crear una capa de acabado de yeso tradicional particularmente sólida que garantiza la máxima protección del material aislante contra impactos y eventos climáticos. La capa sísmica Geniale se fabrica a medida en base al levantamiento arquitectónico in situ y según el proyecto estructural desarrollado por el técnico responsable. Los paneles de Seismic Coat, producidos con una altura igual a la del suelo de la estructura, siguen fielmente los alzados del edificio (preparación de las forometrías durante la fase de producción) y se pueden personalizar utilizando diferentes tipos de material aislante. El Seismic Coat puede diseñarse para diferentes niveles de aumento en el desempeño sísmico y energético, dependiendo tanto del espesor como de los materiales utilizados. Para ello, mediante la adopción de productos específicos como la lana de roca, es posible garantizar tanto una mejora del rendimiento energético como un aumento del aislamiento acústico y de la resistencia al fuego del edificio. La patente, validada por pruebas cíclicas en muestras a gran escala, fue concebida y desarrollada en colaboración con la Universidad de Padua (Departamento ICEA).
    Especificaciones
    • ADVANTAGES EFFICIENCY: the Seismic Coat allows to achieve two results simultaneously, reducing the processing phases and, consequently, the realization times MINIMUM INVASIVITY: The Seismic Coat is made only on the external surface of the building, ensuring its continuity of use even during application, unlike most of the seismic improvement / adaptation systems on the market today. OPTIMIZATION: The Seismic Coat does not require formwork, since the layers of insulation also have the function of containing the cast of structural concrete created on site. ECONOMICITY AND GUARANTEE: by proposing a unique solution for improving the energy and seismic performance of the building, you have the possibility of entrusting the work to a single company, it does not have to be carried out at a later date and allows you to keep the construction costs down and have the guarantee of the result. PRECISION: The Ecosism® metal mesh allows to ensure the correct positioning of the reinforcement bars within the concrete layer. In this way, even if the thickness is reduced, an adequate concrete cover can be guaranteed. CUSTOMIZATION: Possibility of customer choice of a customized insulation package both as regards insulation materials and thickness, according to requirements. FINISHING: Thanks to the particular conformation of the metal mesh, it is possible to create a finish with reinforced, solid and impact-resistant plaster that will protect the insulation for the entire useful life of the structure. QUICKNESS: The Seismic Coat is produced in the factory in large modules, in this way speed and precision of installation are increased and waste and scraps are eliminated. BREATHABILITY: The cracks between the slices of insulation created by the presence of the metal mesh guarantee the breathability of the wall and do not affect energy performance (certified by testing in a hot chamber).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia10_4CSE23
    • Familia de productoIFC INSULATED CONCRETE FORMS
    • Grupo de productosCAPPOTTO SISMICO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEPS
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCStructural components and basic shapes
    • Código UNSPSC3010
    • Código Uniclass 2015EF_25
    • Descripción Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 11 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulating Concrete Forming
    • Número OmniClass23-13 31 17 17
    • Título OmniClass Insulated Concrete Forms
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls