Publique sus productos
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 10+5NES42
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 10+5NES42
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 10+5NES42
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 10+5NES42
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 10+5NES42
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 10+5NES42
    Ecosism

    SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 10+5NES42

    Traducido por Google,
    Ideal para la envolvente de edificios (muros exteriores), el módulo de hormigón aislante de una sola colada también es adecuado para muros de carga de separación entre diferentes unidades. De hecho, gracias a la masa, su conformación proporciona un total aislamiento acústico. Además, si se utiliza para la construcción de muros exteriores, la composición de la forma proporcionará un excelente retraso térmico. La flexibilidad de los módulos Ecosism® permite dimensionar el material aislante y el hormigón de acuerdo con la zona climática y el diseño estructural del edificio. Al igual que todos los productos Ecosism®, se puede fabricar de acuerdo con las necesidades específicas del proyecto. Es posible dimensionar el espesor interior del hormigón colado de acuerdo con el diseño estructural y la capacidad portante deseada lo que permite construir muros de carga en hormigón colado variable de 15 cm a 40 cm y muros de relleno en hormigón colado variable de 5 cm a 14 cm. Además, el módulo de hormigón aislante monofabricado permite variar el espesor y elegir el tipo de material aislante para cumplir con las prestaciones termoacústicas y de resistencia al fuego que debe garantizar la mampostería.
    Especificaciones
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm CASTING THICKNESS from 50 to 140 mm (non loadbearing walls) ADVANTAGES: Loadbearing and non-load bearing infill wall, interior loadbearing wall fully customizable in thicknesses, types and combinations of insulating materials excellent acoustic insulation and fire resistance 5 in 1 functions: load-bearing wall structure, enclosure wall, thermal insulation; soundproofing; fire resistance maximum performance for the building enclosure from 150 to 400 mm (loadbearing walls) PLASTER MESH THICKNESSES 5 / 10 / 30 mm MAXIMUM ALLOWABLE THICKNESS 520 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia10_5NES42
    • Familia de productoIFC INSULATED CONCRETE FORMS
    • Grupo de productosMODULO A GETTO SINGOLO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEPS
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCStructural components and basic shapes
    • Código UNSPSC3010
    • Código Uniclass 2015EF_25
    • Descripción Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 11 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulating Concrete Forming
    • Número OmniClass23-13 31 17 17
    • Título OmniClass Insulated Concrete Forms
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls