Publique sus productos
DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44
DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44
DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44
    Ecosism

    DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44

    Traducido por Google,
    El módulo aislante de doble colada es el producto que mejores prestaciones ofrece en cuanto a aislamiento acústico. Ideal para la separación de suelos, la forma de doble fundición es especialmente adecuada para el aislamiento acústico de escaleras y cuerpos de escalera de complejos residenciales. Por su capacidad aislante, este módulo se utiliza cuando diferentes viviendas requieren separación térmica y acústica, como en el caso de viviendas bifamiliares, trifamiliares y adosadas o entre estancias climatizadas y no. Esta separación que continúa hasta la parte superior del piso, corta el hormigón vertido de la losa del piso, eliminando así la molesta transmisión de sonido entre diferentes áreas. El hormigón termoaislante Ecosism® integra todas estas características en un solo producto, permitiendo la instalación simultánea de dos muros de carga totalmente aislados y asegurando una construcción más rápida. El muro de doble vaciado se realiza de acuerdo con las necesidades específicas del proyecto: por lo tanto, será posible dimensionar el espesor interior del vaciado de hormigón y los materiales aislantes en relación con el rendimiento estructural, acústico y ignífugo que se supone debe tener el muro. garantizar.
    Especificaciones
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 mm CASTING THICKNESS from 50 to 140mm (non-bearing walls) from 150 to 250 mm (load-bearing walls) PLASTER MESH THICKNESSES 5 / 10 / 30 mm MAXI THICKNESS 520 mm ADVANTAGES load bearing partition wall, perimeter walls, enclosure walls complete separation of floors and stairs between separate units Insulation materials fully customizable in thicknesses types and combinations 6 operations in 1: load-bearing walls structure, enclosure, thermal insulation; soundproofing; fire resistant; thermo-acoustic separation between different units the best of acoustic performance
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4_4_4GES44
    • Familia de productoIFC INSULATED CONCRETE FORMS
    • Grupo de productosMODULO A GETTO DOPPIO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEPS
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCStructural components and basic shapes
    • Código UNSPSC3010
    • Código Uniclass 2015EF_25
    • Descripción Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 11 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulating Concrete Forming
    • Número OmniClass23-13 31 17 17
    • Título OmniClass Insulated Concrete Forms
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls