Publique sus productos
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 5SES20
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 5SES20
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 5SES20
    Ecosism

    FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 5SES20

    Traducido por Google,
    tratar de aligerar las losas de hormigón in situ, gracias al material aislante utilizado para los bloques de forjado que lo componen, este módulo es especialmente adecuado para la construcción de suelos con aislamiento térmico y acústico. Además de un excelente aislamiento térmico, la forma de hormigón del suelo asegura una buena insonorización, gracias a la combinación de material aislante de baja masa con hormigón armado de alta masa. reducción del volumen de hormigón necesario en relación con la capacidad portante requerida; reducción de refuerzo adicional debido a la peculiar ligereza de la forma; fácil de arreglar las tuberías y los conductos de drenaje antes de la fundición; seguridad y facilidad de manejo durante la instalación. El aislamiento del intradós del encofrado puede variar en espesor y tipo, de acuerdo con el desempeño termoacústico que el piso debe garantizar. La forma de piso de Ecosism® incluye la malla de cobertura de hormigón en las vigas y está lista para la instalación de refuerzos estructurales y malla de alambre soldado. Finalmente, gracias a la malla especial en el intradós, la forma del piso se puede revocar fácilmente. Gracias a estas características, la forma de piso ofrece ventajas considerables, que proporcionan ahorros en los costos de la obra, tales como: La reducción del volumen de hormigón necesario en relación con la capacidad portante deseada; La reducción del refuerzo adicional debido a su bajo peso; Disposición sencilla de los servicios Seguridad y facilidad de manejo durante la instalación gracias a su bajo peso;
    Especificaciones
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 / 80 / 100 / 130 / 150 / 200 mm JOIST HEIGHT Up to structural calculation PLASTER MESH THICKNESS 5 / 10 mm MAXIMUM THICKNESS 520 mm ADVANTAGES Inter-storey floor divider between units Possibility of building floors with both one-way and two-way joist construction. Simple arrangement of services Possibility of plastering the soffit Safe and ideal for earthquake-resistant structures as lightens the decks Insulated floor with thermal and acoustic insulation material customizable ADVANTAGES Inter-storey floor divider between units Possibility of building floors with both one-way and two-way joist construction. Simple arrangement of services Possibility of plastering the soffit Safe and ideal for earthquake-resistant structures as lightens the decks Insulated floor with thermal and acoustic insulation material customizable You will receive a special instruction manual to follow during the installation of the forms. It will show production figures, in wich each wall will be indicated with the related Ecosism® forms, signed and numbered in such a way that during the installation, the operator will follow a precise mounting procedure.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5SES20
    • Familia de productoSOLAI
    • Grupo de productosSOLAIO ISOLATO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEPS
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Losa
    • Código Uniclass 2015EF_30
    • Descripción Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Número OmniClass23-13 35 23
    • Título OmniClass Structural Floors and Flat Roofs
    • CSI UniFormat II CódigoB
    • CSI UniFormat II TítuloSHELL