Publique sus productos
IPÊ Deck Tiles - 24" x 48"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 48"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 48"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 48"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 48"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 48"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 48"

    IPÊ Deck Tiles - 24" x 48"

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Características de las losetas para terraza IPÊ
    IPÊ Deck Tiles está diseñado para construir terrazas elevadas de madera sobre superficies exteriores como tejados, terrazas y plazas, tanto en aplicaciones residenciales como comerciales. Las losetas de madera IPÊ de Tile Tech están construidas con listones de madera IPÊ de 1×3 secados en horno asegurados a guías (listones) de soporte de madera IPÊ mediante tornillos de acero inoxidable resistentes a la corrosión, lo que da como resultado una alta resistencia estructural, estabilidad dimensional y baja flexión.

    La madera IPÊ es conocida por su excepcional durabilidad. Es una especie de madera densa y dura, lo que la hace resistente a rayones, abolladuras y desgaste general. Esta durabilidad es especialmente beneficiosa en entornos comerciales donde el tránsito peatonal intenso y los muebles de terraza pesados ​​pueden ser comunes.

    La instalación de las losetas para terraza IPÊ de Tile Tech es similar a los escalones de nuestros adoquines de porcelana sobre sistemas de pedestal. Al igual que nuestro Hex-Tray System™, las losas para terrazas IPÊ tienen una ranura cortada en cada esquina que permite insertar un tornillo para terrazas y un componente Lock-Disk™. El tornillo se inserta de manera invisible en la cabeza del pedestal con el Lock-Disk™ sujetando la esquina de los pedestales, lo que garantiza una superficie segura y nivelada.

    Madera IPÊ, Terrazas IPÊ, Terraza IPÊ, Tejas IPÊ, Tejas para terrazas, Adoquines para techos, Adoquines para terrazas, Adoquines para pedestales, Tejas para terrazas, Terrazas para techos, Elevadores de viento, Elevadores de viento, Adoquines de porcelana, Pedestal de adoquines

    Especificaciones
    • IPE Wood, IPE Decking, IPE Deck, IPE Tiles, Deck Tiles, Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaipe-deck-tiles-24x48
    • Familia de productoRoof Deck Tiles
    • Grupo de productosIPE Deck Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Pavers
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniClass Floor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica