Publique sus productos
SINGLE MODULE 8TES10
SINGLE MODULE 8TES10
SINGLE MODULE 8TES10
SINGLE MODULE 8TES10
    Ecosism

    SINGLE MODULE 8TES10

    Traducido por Google,
    El formulario de un solo módulo de Ecosism® siempre se fabrica a medida para brindar varias ventajas, como la cancelación de todos los trabajos de patio para reducir los tiempos de construcción y la eliminación completa de los desechos de procesamiento. Esto significa ahorro de dinero y conciencia ambiental. El módulo único Ecosism® es ideal para la construcción de muros de relleno de estructuras de armazón de hormigón ya existentes y para el aislamiento intradós de losas de hormigón macizo. El producto también ofrece la posibilidad de acoplar diferentes tipos y espesores de materiales aislantes. El módulo individual tiene un bajo impacto de peso en la estructura y también es muy ligero para el manejo, lo que garantiza un posicionamiento rápido y seguro. Durante esta operación, el módulo individual se fija a la estructura portante, lo que garantiza la máxima seguridad en caso de terremoto. El módulo individual se puede enlucir fácilmente con mortero armado, lo que hace que el producto final sea extremadamente sólido y resistente al impacto y la compresión. Finalmente, su núcleo interno asegura una rápida y fácil colocación de sistemas de plomería y electricidad.
    Especificaciones
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKHNESSES 80 / 130 / 150 / 200 / 250 / 300 mm PLASTER MESH THICKNESSES 10 / 30 / 50 mm ADVANTAGES Ideal for separating the interior spaces No work in the building yard is needed No waste and scrap Size, type and combinations of insulating materials are customizable The light weight and the anchoring to the load bearing structure make this form safe and ideal for earthquake-resistant buildings. Simple arrangement of home services
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8TES10
    • Familia de productoPARETI DIVISORIE
    • Grupo de productosTRAMEZZA ISOLATA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEPS
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015EF_25
    • Descripción Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions