Publique sus productos
EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater

Traducido por Google,

EcoSmart ECO 11 es ideal para lavarse las manos en climas más fríos y es perfecto para un baño, un lavabo pequeño o la sala de descanso de una oficina. En climas más cálidos, ECO 11 puede proporcionar agua caliente continua hasta 2,6 galones por minuto, apoyando una ducha de baño o fregadero de cocina. Este modelo tiene una pantalla digital que muestra la temperatura de salida y se puede ajustar en incrementos de 1 grado. Los calentadores de agua EcoSmart son duraderos, compactos y fáciles de instalar.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Specification ECO 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1/2" CF
    Dimensions (in.): 11.5"H x 8"W x 3.75"D
    Weight: 6.65 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEcoSmart-ECO-11-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosTankless Water Heater
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters