Publique sus productos
EcoSmart ECO 27 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 27 Electric Tankless Water Heater

Traducido por Google,

El calentador de agua eléctrico sin tanque EcoSmart ECO 27 está diseñado para apartamentos, condominios o casas adosadas más grandes. En climas más cálidos, estas unidades pueden proporcionar la misma agua caliente constante e interminable a toda una casa unifamiliar. Este calentador de agua tiene una pantalla digital que muestra la temperatura de salida y se puede ajustar en incrementos de 1 grado. Equipados con la tecnología de automodulación EcoSmart, los calentadores de agua ECO usan energía solo cuando se suministra agua caliente. Para el consumidor esto significa no desperdiciar más agua o energía.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Specification ECO 27

    Voltage: 240
    Phase: Single
    kW: 27 kW
    Amperage Draw: 113 A
    Required Breaker: 3 x 40 A
    Required Wire: 3 x 8 AWG
    Connection Fittings: 3/4" NPT
    Dimensions (in.): 17" x 17" x 3.625"
    Weight: 14.7 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEcoSmart-ECO-27-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosTankless Water Heater
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters