Publique sus productos
EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater
EcoSmart

EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater

Traducido por Google,

Calentador de agua de spa sin tanque eléctrico de 11.8kW

Los calentadores de spa EcoSmart funcionan utilizando la última tecnología de sensor de flujo en lugar de la activación tradicional del interruptor de presión y los contactores para reducir el riesgo de elementos quemados, lo que aumenta la funcionalidad y la confiabilidad. La serie Smart SPA viene con un control de termostato digital para que pueda configurar la temperatura exactamente donde lo desee. Los calentadores de spa EcoSmart son compactos y fáciles de instalar para un sistema nuevo o para reemplazar cualquier calentador de spa existente.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Specification Smart Spa 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 1 x 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1-1/2"
    Dimensions (in.): 12.25” x 9” X 4.75”
    Weight: 16.3 lbs.
    Activation Flow: 10.0 GPM
    Certification: UL-1261, ETL Listed
    Warranty: 2 Year Limited

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEcoSmart-Smart-Spa-11-Electric-Tankless-Spa-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosTankless Pool Heater
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters