Publique sus productos
PURAIN HD 8” to 16”: Heavy Duty Commercial Direct Bury Application

PURAIN HD 8” to 16”: Heavy Duty Commercial Direct Bury Application

Traducido por Google,
Los prefiltros de entrada autolimpiables PURAIN ofrecen la máxima captación de agua de lluvia limpia gracias a la exclusiva tecnología de salto hidráulico patentada por INTEWA. Los filtros PURAIN también se utilizan en aplicaciones de aguas grises. En aplicaciones de agua de lluvia, los filtros PURAIN capturan hasta la última gota, incluso con un caudal elevado (el 97 % de la lluvia cae con un caudal bajo). En aplicaciones de aguas grises, la malla del filtro se limpia automáticamente mediante una boquilla de retrolavado. Los filtros PURAIN ofrecen conexiones de 4" (DN100) a 16" (DN400) para su instalación directamente enterrada, dentro de un tanque o montada externamente. Con los filtros PURAIN, el agua entrante se filtra por gravedad a través de un tamiz trapezoidal de acero inoxidable hacia la cisterna. Los residuos se acumulan en una depresión detrás del tamiz hasta que son arrastrados al rebosadero por el salto hidráulico que se produce durante una lluvia intensa.
Especificaciones
  • The PURAIN HD line is designed for underground installation with a vehicle rating up to 60 tons. These filters are accessible with conventional manhole lids and concrete rings, and they are sized for pipe diameters of 8”, 12”, & 16” SDR 35 PVC.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapurain-hd-8-to-16-heavy-duty-commercial-direct-bury-application
  • Familia de productoPURAIN
  • Grupo de productosHeavy Duty Commercial Direct Bury Applicatio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70_97_35
  • Descripción Uniclass 2015Grey water reclamation systems
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniClass Water Filters