Publique sus productos
Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL
Watts

Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL

4.4 de 5 estrellas4.4(16 reseñas)
Traducido por Google,
Los termómetros angulares de llenado de líquido sin plomo* de la serie LFTL se utilizan en aplicaciones HVAC comerciales, residenciales e institucionales. Es un modelo de tipo tubo de vidrio sellado con cajas de polipropileno, lente de vidrio, fluido de detección de lecho sin mercurio y termopozos de latón sin plomo*. La precisión es de +/-2 % de la escala completa. Disponible en varias escalas de clasificación de temperatura.
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
    • Accuracy is +/-2% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Available in various temperature rating scales
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAngle-Thermometer-LFTL
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosGauges > Thermometers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC011165
  • Nombre ETIMBimetal thermometer
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Descripción Uniclass 2015Temperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemperature Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniClass Temperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING