Publique sus productos
Apollo™ - Flooring

Apollo™ - Flooring

Traducido por Google,
El revestimiento Apollo™ es ideal para zonas de entrenamiento ubicadas sobre espacios ocupados. Este revestimiento moldeado no laminado ofrece una absorción de vibraciones superior y una reducción de ruido inigualable. El diseño de rejilla en la parte posterior del revestimiento de 2,5 cm (1") proporciona mayor estabilidad para equipos cardiovasculares. Los revestimientos de 3,8 cm (1,5") ofrecen una reducción de ruido adicional para zonas de pesas libres.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaApollo-Flooring
  • Familia de productoathletics
  • Grupo de productosathletics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText